Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Nominal size
  • d1(mm)
  • b1(mm)
  • b2(mm)
  • b3(mm)
  • h1(mm)
  • h2(mm)
  • h3(mm)
  • h6(mm)
  • h4(mm)
  • h5 max.(mm)
  • h5 min.(mm)
  • l1(mm)
  • l2(mm)
  • l3(mm)
  • l4 min.(mm)
  • l4 max.(mm)
  • l5(mm)
  • l6(mm)
  • l7(mm)
  • l8(mm)
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Combination Clamps, with horizontal base (23330.4002)

Numer części:

23330.4002
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
23330.4002
Powiązane

Nominal size

d1

(mm)

b1

(mm)

b2

(mm)

b3

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

h3

(mm)

h6

(mm)

h4

(mm)

h5 max.

(mm)

h5 min.

(mm)

l1

(mm)

l2

(mm)

l3

(mm)

l4 min.

(mm)

l4 max.

(mm)

l5

(mm)

l6

(mm)

l7

(mm)

l8

(mm)

F1

(kN)

F2

(kN)

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
2
5.5
53
17
0-39.5
74
62
36
22
12
32
25
150
33
15
5
10
55
0.5
7.5
40
1
1
330
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
127.61 €
( 151.86 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The combination clamp combines a toggle clamp push-pull type and a vertical toggle clamp in one clamp. Thus the use of different toggle clamps is not necessary. The horizontal and vertical clamping movement is achieved by simple operation using an ergonomic handle. Simultaneous exact positioning and secure clamping of the component is guaranteed.
The toggle clamps are manufactured from high quality components and are designed for maintenance-free continuous use.
An oil resistant ergonomic 2-component handle, with slip-proof, soft surface and large grip area for high ease of use.