Rejestracja
Potwierdzono

Chemical Liquid Valve Compact, Compact, Air-Operated Type, Insert Bushing Type, Joint-Integrated Type (LVD20-S06-2)

Numer części:

LVD20-S06-2
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LVD20-S06-2

Type

Operating Environment

Switching Type

Tube Diameter

Orifice Diameter

(mm)

Option

Functions

Pilot port thread type

B port size

Diaphragm

Pilot Port Position

Pilot port position

End plate material

Seal/buffer material

Actuator material

Minimalna wielkość zamówienia
Air Operating Type
Standard
Normally Closed
Ø6
-
With bypass
Standard
ø6 quick-connect fitting
Same size as A/B port
-
-
1
PPS
-
PPS
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
349.53 €
( 415.94 € )
84 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
・ Compact and space saving
Pipe direction dimension MAX. 29% shorter than the conventional integrated fitting type LVC series
· Guide ring prevents internal leakage
· Diaphragm (PTFE) prevents formation of micro-bubbles
· Prevents residual liquid
・ Low dust generation piston damper
・ Long life buffer resistant to back pressure
・ Different diameter sizes are selectable due to Hyper Fitting

Przestroga

  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Numer części został potwierdzony