Rejestracja
Potwierdzono
  • Housing material
  • Drive shaft material
  • Size
  • Swivel angle(deg)
  • Max. swivel frequency at 6 bar(Hz)
  • Theoretical torque at 6 bar(Nm)
  • Pneumatic connection
  • Max. axial force(N)
  • Max. radial force(N)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Rotary actuator, DRVS Series (DRVS-25-90-P)

Numer części:

DRVS-25-90-P
Wyczyść
  • The product is currently not available.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone
DRVS-25-90-P
Powiązane

Operating Pressure Range

(MPa)

Housing material

Drive shaft material

Size

Swivel angle

(deg)

Max. swivel frequency at 6 bar

(Hz)

Theoretical torque at 6 bar

(Nm)

Pneumatic connection

Max. axial force

(N)

Max. radial force

(N)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
0.2~0.8
Die-cast aluminum, Painted
Steel, nickel-plated
25
0-90
3
5
M5
40
60
1845716
502
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
135.15 €
( 160.83 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
・Double-acting semi-rotary drive with rotary vane
・Lighter than other semi-rotary drives
・Fixed swivel angle, adjustable swivel angle possible with the help of accessories
・Housing protected against splash water and dust
・Sustainable in production thanks to reduced use of materials