Rejestracja
Potwierdzono
  • Adjustment range of swivel angle(deg)
  • Swivel angle(deg)
  • Stroke(mm)
  • Piston diameter(mm)
  • Precision adjustment(deg)
  • Protection against torsion/guide
  • Max. swivel frequency at 6 bar(Hz)
  • Swivel angle backlash(deg)
  • Repetition accuracy(deg)
  • Dynamic load torque(Nm)
  • Theoretical force at 6 bar, retracting(N)
  • Theoretical force at 6 bar, advancing(N)
  • Theoretical torque at 6 bar(Nm)
  • Basic weight with 0 mm stroke(g)
  • Additional weight per 10 mm stroke(g)
  • Pneumatic connection
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 23 dni robocze

Swivel actuator unit, DSL Series (DSL-25-25-270-CC-A-S2-B)

Numer części:

DSL-25-25-270-CC-A-S2-B
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
DSL-25-25-270-CC-A-S2-B
Powiązane

Housing material

Adjustment range of swivel angle

(deg)

Swivel angle

(deg)

Stroke

(mm)

Piston diameter

(mm)

Cushioning

Precision adjustment

(deg)

Protection against torsion/guide

Max. swivel frequency at 6 bar

(Hz)

Swivel angle backlash

(deg)

Repetition accuracy

(deg)

Dynamic load torque

(Nm)

Theoretical force at 6 bar, retracting

(N)

Theoretical force at 6 bar, advancing

(N)

Theoretical torque at 6 bar

(Nm)

Basic weight with 0 mm stroke

(g)

Additional weight per 10 mm stroke

(g)

Pneumatic connection

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
Wrought aluminum alloy, Smooth anodized
0-246
0-246
25
25
Elastic cushioning rings/pads at both ends, Pneumatic shock absorber at both ends
-3
With plain-bearing guide
1
2
0.1
0.45
173.5
246
5
1610
67
M5
556463
1610
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
1,265.75 €
( 1,506.24 € )
23 dni robocze
Numer części został potwierdzony