Numer części:
.Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
70.37 € ( 83.74 € ) | 3 dni robocze |
183.65 € ( 218.54 € ) | 19 dni robocze |
190.75 € ( 226.99 € ) | 4 dni robocze |
[Specifications]
・Housing material: Die-cast aluminum
・Material of screws: High-alloy stainless steel
・Degree of protection: IP67, NEMA 4/4X
[Features]
・Pre-assembled fixed mounting adapter
・Pre-assembled flexible mounting adapter
・Without mounting adapter
・With and without cable connector
・With M12 plug