Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Pneumatic connection 1
  • Pneumatic connection 2
  • Pneumatic connection 4
  • Pneumatic connection 5
  • Pneumatic working port
  • Pilot exhaust air port 84
  • Pilot air port 14
  • Valve function
  • Standard nominal flow rate(l/min)
  • Pilot air supply port
  • Flow direction
  • Reset method
  • Switching time off(ms)
  • Switching time on(ms)
  • Operating voltage(V)
  • Min. Operating pressure(bar)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Air solenoid valve, CPE24 Series (CPE24-M1H-5L-3/8)

Numer części:

CPE24-M1H-5L-3/8
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
CPE24-M1H-5L-3/8
Powiązane

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Pneumatic connection 4

Pneumatic connection 5

Pneumatic working port

Pilot exhaust air port 84

Pilot air port 14

Valve function

Standard nominal flow rate

(l/min)

Pilot air supply port

Flow direction

Changeover time

(ms)

Reset method

Switching time off

(ms)

Switching time on

(ms)

Operating voltage

(V)

Min. Operating pressure

(bar)

Min. Pilot pressure

(bar)

Max. Pilot pressure

(bar)

Pilot medium

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
M5
M5
5/2, monostable
2900
Internal
Non-reversible
-
Pneumatic spring
50
40
24 DC
2.5
-
-
-
163166
360
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
144.77 €
( 172.28 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Housing material: Die-cast aluminum
・Seals material: NBR
・Universal individual valve
・High flow rate relative to its size
・CPE 24 Series
・Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]