Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Blanking plug, B Series

Blanking plug, B Series

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 6.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Powiązane

Type of mounting

O-ring material

Pneumatic connection 1

Nominal tightening torque

(Nm)

Tolerance for nominal tightening torque

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
Internal hexagon, AF 10
PA, TPE-U(PUR)
External thread G1/2
14
± 20%
3571
43
10 szt.
Internal hexagon, AF 6
PA, TPE-U(PUR)
External thread G1/4
11
± 10%
3569
15
10 szt.
Internal hexagon, AF 5
PA, TPE-U(PUR)
External thread G1/8
3.5
± 20%
3568
7
10 szt.
Internal hexagon, AF 12
PA, TPE-U(PUR)
External thread G3/4
35
± 10%
3572
76
1 szt.
Internal hexagon, AF 8
PA, TPE-U(PUR)
External thread G3/8
12.5
± 20%
3570
23
10 szt.
Internal hexagon, AF 2.5
Stainless steel, NBR
External thread M5
1.33
± 20%
174308
1
10 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
2.25 €
( 2.68 € )
11 dni robocze
1.20 €
( 1.43 € )
3 dni robocze
1.00 €
( 1.19 € )
3 dni robocze
3.86 €
( 4.59 € )
3 dni robocze
1.71 €
( 2.03 € )
4 dni robocze
0.89 €
( 1.06 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Housing material: Steel
・O-ring material: PA, TPE-U(PUR), Stainless steel, NBR

[Features]
・Aluminium, stainless steel
・With sealing ring
・Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries