Rejestracja
Potwierdzono
  • Pneumatic connection 1
  • Pneumatic connection 2
  • Pneumatic connection 3
  • Inlet pressure 1(bar)
  • Outlet pressure 2(bar)
  • Min. Pressure regulation(bar)
  • Max. Pressure regulation
  • Pressure gauge
  • Piston diameter(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 13 dni robocze

Pressure booster, DPA Series (DPA-40-10)

Numer części:

DPA-40-10
Wyczyść
  • The product is currently not available.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone
DPA-40-10
Powiązane

Operating Pressure Range

(MPa)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Pneumatic connection 3

Inlet pressure 1

(bar)

Outlet pressure 2

(bar)

Min. Pressure regulation

(bar)

Max. Pressure regulation

Pressure gauge

Piston diameter

(mm)

Volume

(l)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
0.25~0.8
G1/4
G1/4
M7
2.5-8
4.5-10
4.5
10
G1/8 prepared
40
-
537273
1500
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
919.72 €
( 1,094.47 € )
13 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
・Corrosion resistance class (CRC): 2 - Moderate corrosion stress

The pressure booster is a twin-piston pressure intensifier used only for compressing air.