Rejestracja
Warunki filtrowania

Quick exhaust valve, SE Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Powiązane

Housing material

Min. Operating pressure

(bar)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Pneumatic connection 3

Standard nominal flow rate exhaust air 6->5 bar

(l/min)

Standard nominal flow rate pressurization 6->5 bar

(l/min)

Nominal width

(mm)

Noise level

(dB(A))

Operating medium

Manufacturer part #

Minimalna wielkość zamówienia
Die-cast aluminum
0.3
G1/2
G1/2
G1/2
6480
4560
15
-
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
9688
1 szt.
Die-cast zinc
0.5
G1/4
G1/4
G1/4
1200
960
7
-
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
9686
1 szt.
Die-cast zinc
0.5
G1/8
G1/8
G1/8
660
300
5
100
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
9685
1 szt.
Die-cast aluminum
0.2
G3/8
G3/8
G3/8
2760
2880
11
-
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
9687
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
71.72 €
( 85.35 € )
3 dni robocze
48.78 €
( 58.05 € )
3 dni robocze
33.60 €
( 39.98 € )
3 dni robocze
53.63 €
( 63.82 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Seals material: NBR
・Housing material: Die-cast aluminum, Die-cast zinc
・Max. Operating pressure(bar): 10
・Min. Ambient temperature(°C): -20
・Max. Ambient temperature(°C): 75
・Min. Temperature of medium(°C): -20
・Max. Temperature of medium(°C): 75