Rejestracja
Potwierdzono

Barbed elbow fitting, LCN Series (LCN-1/4-PK-4)

Numer części:

LCN-1/4-PK-4
Wyczyść
  • Tę pozycję można zamawiać w jednostkach po 10.

Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LCN-1/4-PK-4
Powiązane

Housing material

Nominal width

(mm)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Manufacturer part #

Minimalna wielkość zamówienia
Die-cast zinc, Aluminum
2.9
External thread G1/4
for pneumatic tubing outside diameter 6 mm
12958
10 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
5.60 €
( 6.66 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
・Corrosion resistance class (CRC): 2 - Moderate corrosion stress

[Features]
・Barbed elbow fitting LCN Series
・With male thread
・Rotatable 360°

Numer części został potwierdzony