Rejestracja
Potwierdzono

Push-in L-fitting, long, QSLL Series (QSLL-1/8-8)

Numer części:

QSLL-1/8-8
Wyczyść
  • Tę pozycję można zamawiać w jednostkach po 10.

Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
QSLL-1/8-8
Powiązane

Pack size

Nominal width

(mm)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Nominal tightening torque

(Nm)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
10
6
External thread R1/8
for pneumatic tubing outside diameter 8 mm
-
153079
16
10 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
4.29 €
( 5.11 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion stress

[Features]
・Push-in L-fitting, long QSLL
・Male thread with external hex, rotatable

Numer części został potwierdzony