Rejestracja
Potwierdzono
  • Housing material
  • Seals material
  • Valve function
  • Standard nominal flow rate(l/min)
  • Pneumatic connection 1
  • Pneumatic connection 4
  • Pneumatic connection 5
  • Nominal width(mm)
  • Min. Operating pressure(bar)
  • Max. Operating pressure(bar)
  • Min. Ambient temperature(°C)
  • Pneumatic working port
  • Changeover time(ms)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Pneumatic valve, J Series (J-3-PK-3)

Numer części:

J-3-PK-3
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
J-3-PK-3
Powiązane

Housing material

Seals material

Valve function

Lap

Standard nominal flow rate

(l/min)

Pneumatic connection 1

Pneumatic connection 2

Pneumatic connection 3

Pneumatic connection 4

Pneumatic connection 5

Width

(mm)

Nominal width

(mm)

Max. switching frequency

(Hz)

Min. Operating pressure

(bar)

Max. Operating pressure

(bar)

Min. Pilot pressure

(bar)

Max. Pilot pressure

(bar)

Min. Temperature of medium

(°C)

Max. Temperature of medium

(°C)

Min. Ambient temperature

(°C)

Min. Storage temperature

(°C)

Max. Storage temperature

(°C)

Pneumatic working port

Changeover time

(ms)

Pilot medium

Operating medium

Corrosion resistance class (CRC)

Manufacturer part #

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
Die-cast zinc, Polymer
NBR
3/2, bistable
-
100
PK-3
-
-
PK-3
PK-3
-
2.5
-
-0.9
8
-
-
-
-
-10
-
-
PK-3
7
-
Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
-
10772
75
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
116.78 €
( 138.97 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Housing material: Aluminum, Die-cast aluminum, Die-cast zinc, Polymer
・Operating medium: Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
・Corrosion resistance class (CRC): 1 - Low corrosion stress

[Features]
・5/2-way valves , double pilot valves

Numer części został potwierdzony