Rejestracja
Warunki filtrowania

5-Port Solenoid Valve Pilot Type, VFS2000, Manifold, Control Unit

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Type

Number of Stations

Type of Junction Cover

Control unit indicator symbol

Connector mounting direction

Minimalna wielkość zamówienia
Plug-in type: With D sub connector
2
Integrated shape
MP
D side mounting
1 szt.
Non-plug-in type
7
Split Type
E
None
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
922.03 €
( 1,097.22 € )
98 dni robocze
355.71 €
( 423.29 € )
98 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

5-port solenoid valve Pilot type plug-in type / non-plug-in type VFS2000 series manifold with control unit.
[Features]
·The control device (filter, pressure reducing valve, pressure switch, air release valve) is standardized and can be mounted on the manifold base as it is.
·Labor saving in plumbing work

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.