Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Base mounting style
  • Height under clamp arm(mm)
  • Toggle lock plus
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 20 dni robocze
    • W ciągu 37 dni robocze
    • W ciągu 45 dni robocze

Vertical Hold Down Clamps 2010

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Base mounting style

Height under clamp arm

(mm)

Toggle lock plus

Minimalna wielkość zamówienia
Flange Base
43.2
No
1 szt.
Straight Base
55.9
No
1 szt.
Straight Base
55.9
Yes
1 szt.
Flange Base
43.2
Yes
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
93.86 €
( 111.69 € )
5 dni robocze
75.05 €
( 89.31 € )
45 dni robocze
136.86 €
( 162.86 € )
20 dni robocze
124.41 €
( 148.05 € )
37 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Destaco’s 2010 Series vertical hold down clamps feature large hand clearance for improved safety, over two times the holding capacity of the 210 Series, and hardened bushings at key pivot points. These clamps are used in fixture checking, assembly/testing, light machining, and woodworking.