Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Microswitch series DC1C (DC1C-L1SC)

Numer części:

DC1C-L1SC
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
DC1C-L1SC
Powiązane
Minimalna wielkość zamówienia

-

1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
3.93 €
( 4.68 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Switching voltage(max.): 250 VAC
・Total travel: Approx. 1.6 mm
・Degree of protection Switch interior: IP67

DC subminiature switch Models available for 120℃ operating temperature
・Nominal currents from 10A at 250 V AC
・Various auxiliary actuators available (can also be retrofitted)
・Various application-specific contact materials
・Mechanical operating life min. 1,000,000 operations
・Various terminal types available
・Microswitch series DC1C

Numer części został potwierdzony