Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Microswitch series D45U

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
1 szt.
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
3.11 €
( 3.70 € )
3 dni robocze
3.11 €
( 3.70 € )
3 dni robocze
3.93 €
( 4.68 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Switching voltage: 250 VAC
・Total travel: 2.6 mm
・Degree of protection Switch interior: IP40

D4 miniature switch Versatile miniature snap action microswitch. A wide variety of auxiliary actuators and terminal options are available as standard and the switch fulfils the requirements of IEC 603351: GWFI at 850°C, GWIT at 775°C and GWT 750℃.
・High proof tracking index PTI 600
・High level of repeat accuracy
・High contact stability through application-specific contact materials up to a switching current of 0.1 to 21 A at 250 VAC
・Ambient temperature – 40 to + 150°℃
・Approved according to IEC 61058-1/UL 61058-1
・Microswitch series D45U