Rejestracja
Potwierdzono
  • Length(mm)
  • Width(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Flat Belt Type T150 - 1001 to 2000 mm (G34011070030)

Flat Belt Type T150 - 1001 to 2000 mm G34011070030

Numer części:

G34011070030
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
G34011070030

Length

(mm)

Width

(mm)

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
1070
30
0.039
1070 x 1 x 30 mm
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
31.12 €
( 37.03 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Polyester
・Height(mm): 1
・Color: Black
・Length(mm): 1010-2000

Numer części został potwierdzony