Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Length(mm)
  • Width(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Flat Belt Type T150 - 2001 to 3000 mm(Lista numerów części: str. 8)

Flat Belt Type T150 - 2001 to 3000 mm

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 791.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Length

(mm)

Width

(mm)

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
2410
10
0.029
2410 x 1 x 10 mm
1 szt.
2410
15
0.043
2410 x 1 x 15 mm
1 szt.
2410
20
0.058
2410 x 1 x 20 mm
1 szt.
2410
25
0.072
2410 x 1 x 25 mm
1 szt.
2410
30
0.087
2410 x 1 x 30 mm
1 szt.
2410
35
0.101
2410 x 1 x 35 mm
1 szt.
2410
40
0.116
2410 x 1 x 40 mm
1 szt.
2410
50
0.145
2410 x 1 x 50 mm
1 szt.
2410
60
0.174
2410 x 1 x 60 mm
1 szt.
2410
70
0.202
2410 x 1 x 70 mm
1 szt.
2410
80
0.231
2410 x 1 x 80 mm
1 szt.
2410
90
0.26
2410 x 1 x 90 mm
1 szt.
2410
100
0.289
2410 x 1 x 100 mm
1 szt.
2430
10
0.029
2430 x 1 x 10 mm
1 szt.
2430
15
0.044
2430 x 1 x 15 mm
1 szt.
2430
20
0.058
2430 x 1 x 20 mm
1 szt.
2430
25
0.073
2430 x 1 x 25 mm
1 szt.
2430
30
0.087
2430 x 1 x 30 mm
1 szt.
2430
35
0.102
2430 x 1 x 35 mm
1 szt.
2430
40
0.117
2430 x 1 x 40 mm
1 szt.
2430
50
0.146
2430 x 1 x 50 mm
1 szt.
2430
60
0.175
2430 x 1 x 60 mm
1 szt.
2430
70
0.204
2430 x 1 x 70 mm
1 szt.
2430
80
0.233
2430 x 1 x 80 mm
1 szt.
2430
90
0.262
2430 x 1 x 90 mm
1 szt.
2430
100
0.292
2430 x 1 x 100 mm
1 szt.
2450
10
0.029
2450 x 1 x 10 mm
1 szt.
2450
15
0.044
2450 x 1 x 15 mm
1 szt.
2450
20
0.059
2450 x 1 x 20 mm
1 szt.
2450
25
0.074
2450 x 1 x 25 mm
1 szt.
2450
30
0.088
2450 x 1 x 30 mm
1 szt.
2450
35
0.103
2450 x 1 x 35 mm
1 szt.
2450
40
0.118
2450 x 1 x 40 mm
1 szt.
2450
50
0.147
2450 x 1 x 50 mm
1 szt.
2450
60
0.176
2450 x 1 x 60 mm
1 szt.
2450
70
0.206
2450 x 1 x 70 mm
1 szt.
2450
80
0.235
2450 x 1 x 80 mm
1 szt.
2450
90
0.265
2450 x 1 x 90 mm
1 szt.
2450
100
0.294
2450 x 1 x 100 mm
1 szt.
2470
10
0.03
2470 x 1 x 10 mm
1 szt.
2470
15
0.044
2470 x 1 x 15 mm
1 szt.
2470
20
0.059
2470 x 1 x 20 mm
1 szt.
2470
25
0.074
2470 x 1 x 25 mm
1 szt.
2470
30
0.089
2470 x 1 x 30 mm
1 szt.
2470
35
0.104
2470 x 1 x 35 mm
1 szt.
2470
40
0.119
2470 x 1 x 40 mm
1 szt.
2470
50
0.148
2470 x 1 x 50 mm
1 szt.
2470
60
0.178
2470 x 1 x 60 mm
1 szt.
2470
70
0.207
2470 x 1 x 70 mm
1 szt.
2470
80
0.237
2470 x 1 x 80 mm
1 szt.
2470
90
0.267
2470 x 1 x 90 mm
1 szt.
2470
100
0.296
2470 x 1 x 100 mm
1 szt.
2480
10
0.03
2480 x 1 x 10 mm
1 szt.
2480
15
0.045
2480 x 1 x 15 mm
1 szt.
2480
20
0.06
2480 x 1 x 20 mm
1 szt.
2480
25
0.075
2480 x 1 x 25 mm
1 szt.
2480
30
0.09
2480 x 1 x 30 mm
1 szt.
2480
35
0.105
2480 x 1 x 35 mm
1 szt.
2480
40
0.119
2480 x 1 x 40 mm
1 szt.
2480
50
0.149
2480 x 1 x 50 mm
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
28.17 €
( 33.52 € )
3 dni robocze
34.66 €
( 41.25 € )
3 dni robocze
40.63 €
( 48.35 € )
3 dni robocze
46.92 €
( 55.83 € )
3 dni robocze
53.66 €
( 63.86 € )
3 dni robocze
59.95 €
( 71.34 € )
3 dni robocze
66.31 €
( 78.91 € )
3 dni robocze
82.90 €
( 98.65 € )
3 dni robocze
99.61 €
( 118.54 € )
3 dni robocze
117.45 €
( 139.77 € )
3 dni robocze
130.29 €
( 155.05 € )
3 dni robocze
145.83 €
( 173.54 € )
3 dni robocze
160.08 €
( 190.50 € )
3 dni robocze
28.17 €
( 33.52 € )
3 dni robocze
34.66 €
( 41.25 € )
3 dni robocze
40.63 €
( 48.35 € )
3 dni robocze
46.92 €
( 55.83 € )
3 dni robocze
53.66 €
( 63.86 € )
3 dni robocze
59.95 €
( 71.34 € )
3 dni robocze
66.31 €
( 78.91 € )
3 dni robocze
82.90 €
( 98.65 € )
3 dni robocze
99.61 €
( 118.54 € )
3 dni robocze
117.45 €
( 139.77 € )
3 dni robocze
130.29 €
( 155.05 € )
3 dni robocze
145.83 €
( 173.54 € )
3 dni robocze
160.08 €
( 190.50 € )
3 dni robocze
28.17 €
( 33.52 € )
3 dni robocze
34.66 €
( 41.25 € )
3 dni robocze
40.63 €
( 48.35 € )
3 dni robocze
46.92 €
( 55.83 € )
3 dni robocze
53.66 €
( 63.86 € )
3 dni robocze
59.95 €
( 71.34 € )
3 dni robocze
66.31 €
( 78.91 € )
3 dni robocze
82.90 €
( 98.65 € )
3 dni robocze
99.61 €
( 118.54 € )
3 dni robocze
117.45 €
( 139.77 € )
3 dni robocze
130.29 €
( 155.05 € )
3 dni robocze
145.83 €
( 173.54 € )
3 dni robocze
160.08 €
( 190.50 € )
3 dni robocze
28.17 €
( 33.52 € )
3 dni robocze
34.66 €
( 41.25 € )
3 dni robocze
40.63 €
( 48.35 € )
3 dni robocze
46.92 €
( 55.83 € )
3 dni robocze
53.66 €
( 63.86 € )
3 dni robocze
59.95 €
( 71.34 € )
3 dni robocze
66.31 €
( 78.91 € )
3 dni robocze
82.90 €
( 98.65 € )
3 dni robocze
99.61 €
( 118.54 € )
3 dni robocze
117.45 €
( 139.77 € )
3 dni robocze
130.29 €
( 155.05 € )
3 dni robocze
145.83 €
( 173.54 € )
3 dni robocze
160.08 €
( 190.50 € )
3 dni robocze
28.17 €
( 33.52 € )
3 dni robocze
34.66 €
( 41.25 € )
3 dni robocze
40.63 €
( 48.35 € )
3 dni robocze
46.92 €
( 55.83 € )
3 dni robocze
53.66 €
( 63.86 € )
3 dni robocze
59.95 €
( 71.34 € )
3 dni robocze
66.31 €
( 78.91 € )
3 dni robocze
82.90 €
( 98.65 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Color: Black
・Height(mm): 1

ConCar high-performance flat belts NeroFlat T150 are endless, 1 mm thick neoprene belts which are made of knitted and woven structures. They are suitable for power transmission and can also be used as transport belts. The belts achieve a very high degree of efficiency and are mainly found in smaller drives, e.g. in textile machines.
Flat Belt Type T150 - 2001 to 3000 mm