Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Number of ribs
  • Outside length(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Wide Belt - Profile 5MS, Composite Belt (GMS05030290)

Wide Belt - Profile 5MS, Composite Belt GMS05030290

Numer części:

GMS05030290
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
GMS05030290

Number of ribs

Outside length

(mm)

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
3
290
0.014
3/ 5MS 290 Bando Banflex
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
74.63 €
( 88.81 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Polyurethane
・Width(mm): 5
・Height(mm): 3
・Angle(°): 60

Wide angle belts are available as individual or combined belts. The low dead weight of these PU belts enables very high belt speeds of up to 60 m/sec. Wide angle belts are resilient against wear, are oil- and ozone-resistant and can withstand numerous different chemicals. The banded belt has very quiet running, and vibrations caused by impact loads or high axial intervals are absorbed.
・Wide Belt - Profile 5MS, Composite Belt