Rejestracja
Potwierdzono
  • Number of ribs
  • Effective length(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

ConCar Power Belt - Profile SPB (G215SPB4500)

ConCar Power Belt - Profile SPB G215SPB4500

Numer części:

G215SPB4500
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
G215SPB4500

Number of ribs

Effective length

(mm)

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
5
4500
5.873
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
753.89 €
( 897.13 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Height(mm): 15.6
・Rib spacing(mm): 19
・Standard: DIN 7753

Banded belts consist of several V-belts which are connected to each other via a resilient tie band. The individual belts in the banded belt have the same length and cannot expand in different ways. The connection prevents the belts from twisting sideways or jumping out of the pulley. A banded belt stands out particularly for its even, highly stable power transfer and because it compensates for vibrations and oscillations. For this reason, banded belts are frequently used for drives with particularly high impulse or impact loads. ConCar maintains one of the largest band belt warehouses in Europe.

Numer części został potwierdzony