Rejestracja
Potwierdzono
  • Face width
  • Effective diameter Dw(mm)
  • Version
  • Type
  • Taper bushing
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPC (SPC2505)

Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPC SPC2505

Numer części:

SPC2505
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SPC2505

Face width

Effective diameter Dw

(mm)

Version

Type

Taper bushing

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
136
250
Solid disc
4
3535
24.5
250 - 5 x SPC - 3535
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
243.22 €
( 289.43 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Cast iron
・Standard: DIN 2211

V-belt or hub pulleys are essential machine elements needed for V-belt drives. Here, two shafts are connected to each other via a V-belt or banded belt using a V-belt. Often, this type of pulley is also known as a V-pulley or grooved pulley. The material is usually grey cast iron, often known as GG-20 or EN-GJL 200.
Pulleys for Tapered Clamping Bush - Profile SPC

Numer części został potwierdzony