Rejestracja
Potwierdzono
  • Belt Width Used(mm)
  • The Number of Teeth
  • Type
  • Effective diameter Dw(mm)
  • Outer diameter Da(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Timing belt pulleys / T10 / with flanged pulley / aluminium / SGI (SGI40T1044)

Timing belt pulleys / T10 / with flanged pulley / aluminium / SGI SGI40T1044

Numer części:

SGI40T1044
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SGI40T1044

Belt Width Used

(mm)

The Number of Teeth

Type

Effective diameter Dw

(mm)

Outer diameter Da

(mm)

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
25
44
6
140.06
138.2
1.35
40 T10/44-0
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
54.89 €
( 65.32 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Aluminum
・Division(mm): 10

V-belts transfer the drive power via a form fit on the V-belt pulley. In contrast to the V-belt drive, this is a synchronous power transfer. A differentiation is made between V-belt pulleys for finished boreholes and V-belt pulleys for taper bushes. They are available in metric and imperial partitions. Depending on the profile and the pulley diameter, this pulley type is available in steel (C45), grey cast iron (EN-GJL-200) or aluminium.
Timing belt pulleys / T10 / with flanged pulley / SGI

Numer części został potwierdzony