Rejestracja
Potwierdzono
  • Effective length(mm)
  • Effective length(inch)
  • Width(mm)
  • Width(inch)
  • Number of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Timing belts / XL / CR (Neoprene) / Fibreglass / CONCAR (GB00540050)

Timing belts / XL / CR (Neoprene) / Fibreglass / CONCAR  GB00540050

Numer części:

GB00540050
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
GB00540050

Effective length

(mm)

Effective length

(inch)

Width

(mm)

Width

(inch)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
137.16
5.4
12.7
1/2
27
0.004
54 XL 050
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
3.80 €
( 4.52 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass
・Winding nose: no
・Standard: DIN 5296
・Division(mm): 5.08
・Height(mm): 2.3

Timing Belts - dimension XL. Synchronous belts with classic, trapezoid cogging offer a maintenance-free, low-cost alternative to standard drives such as chains and gears. Currently, applications range from small drives (computer printers) to heavy machine drives (oil pumps, etc.).

Numer części został potwierdzony