Rejestracja
Potwierdzono
  • Effective length(mm)
  • Width(mm)
  • Number of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Timing belts / T2,5 / PUR / steel / CONCAR (GG05000008)

Timing belts / T2,5 / PUR / steel / CONCAR  GG05000008

Numer części:

GG05000008
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
GG05000008

Effective length

(mm)

Width

(mm)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
500
8
200
0.005
8 T2,5 500
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
10.94 €
( 13.02 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Polyurethane
・Height(mm): 1.3
・Division(mm): 2.5
・Tension cord: Steel
・Standard: DIN 7721

Numer części został potwierdzony