Rejestracja
Potwierdzono
  • Effective length(mm)
  • Width(mm)
  • Number of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Timing belts / RPP14 / CR (Neoprene) / Glass fibre / CONCAR (GVR109214055)

Timing belts / RPP14 / CR (Neoprene) / Glass fibre / CONCAR  GVR109214055

Numer części:

GVR109214055
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
GVR109214055

Effective length

(mm)

Width

(mm)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
1092
55
78
0.695
1092 - RPP14 - 55
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
158.39 €
( 188.48 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass fiber
・Winding nose: no
・Division(mm): 14
・Height(mm): 10

Timing Belts - dimension RPP14. The parabolic cog profile of the neoprene RPP timing belts from Megadyne enables an optimal force distribution over the cog height. Thanks to its properties (such as a high degree of efficiency, low noise, synchronous transmission, etc.), these endless neoprene timing belts from Megadyne can be used in many different applications, both for power transfer and in conveyance systems.

Numer części został potwierdzony