Rejestracja
Potwierdzono
  • Effective length(mm)
  • Width(mm)
  • Number of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Double toothed timing belt / DS5M / CR (Neoprene) / glass fibre / CONCAR (G41D050560015)

Double toothed timing belt / DS5M / CR (Neoprene) / glass fibre / CONCAR  G41D050560015

Numer części:

G41D050560015
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
G41D050560015

Effective length

(mm)

Width

(mm)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
560
15
112
0.032
150 - DS5M - 560
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
52.69 €
( 62.70 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass fiber
・Winding nose: no
・Division(mm): 5
・Height(mm): 4.6

Timing Belts - dimension DS 5M. STS SuperTorque timing belts are used for applications with very high standards with regard to power transfer, running properties and drive precision. The glass fibre tension members, which are coiled in a screw shape, guarantee good tensile strength and flexural properties. A tough, very hard-wearing nylon fabric covers the cogging and protects the cogs against wear. The belts are cut from the roll, making any belt width required possible.

Numer części został potwierdzony