Rejestracja
Potwierdzono
  • Effective length(mm)
  • Width(mm)
  • Number of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Timing belts / AT10 / PUR / steel / CONCAR (GK08100025)

Timing belts / AT10 / PUR / steel / CONCAR  GK08100025

Numer części:

GK08100025
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
GK08100025

Effective length

(mm)

Width

(mm)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
810
25
81
0.119
25 AT10 810
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
44.32 €
( 52.74 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Polyurethane
・Tension cord: Steel
・Winding nose: no
・Division(mm): 10
・Height(mm): 4.5
・Standard: DIN 7721

Timing Belts - dimension AT10. PU timing belts are extremely resilient timing belts which are used for example in synchronous conveyance systems, for controlling linear motion or in drive and transport systems. They are designed for high shock loads, since they have a particularly high breaking strength. The expansion of a PU timing belt with steel tension members is very low; the belt tension remains almost constant. ConCar offers these belts from stock in all standard profiles. The belts are cut from the roll, making any belt width required possible.

Numer części został potwierdzony