Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Wheel bearing
  • Number of wheels [piece]
  • Rim material
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Apparatus Castors as a set / Fixed bracket / Mounting plate / Ball-bearing, Bearing / Steel galvanized / Grey (B-AL-TPGK-050-G-VE4)

Numer części:

B-AL-TPGK-050-G-VE4
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
B-AL-TPGK-050-G-VE4

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Wheel bearing

Number of wheels [piece]

Rim material

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
55
55
50
18
120
71
-
Bearing
1
Polypropylene
0.65
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
5.83 €
( 6.94 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Rolls and case type: Fixed bracket
・Mounting type: Mounting plate
・Wheel bearing: Ball-bearing, Bearing
・Housing material RR: Steel galvanized
・Rim material: Plastic, Polypropylene
・Tread material: Thermoplastic
・Tread color: Grey

[Features]
・lightweight, pressed steel sheet housing, galvanized
・fork head with double ball bearing