Rejestracja
Potwierdzono
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Mounting type
  • Hole picture apparatus rolls(mm)
  • Screw hole(mm)
  • panel thickness(mm)
  • Number of wheels [piece]
  • electrically conductive
  • Clevis bearing seal
  • Tread type
  • Bearing shell type
  • fork strength(mm)
  • Axle bore housing(mm)
  • Light width(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Apparatus swivel Castors with thermoplastic wheel (L-AL-TPBK-075-K-3)

Numer części:

L-AL-TPBK-075-K-3
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
L-AL-TPBK-075-K-3

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Mounting type

Bolt Hole Length

(mm)

Slewing ring Ø

(mm)

Bolt hole width

(mm)

Hole picture apparatus rolls

(mm)

Screw hole

(mm)

panel thickness

(mm)

Bolt hole Ø

(mm)

Number of wheels [piece]

Swivel Radius

(mm)

electrically conductive

Clevis bearing seal

Tread type

Bearing shell type

fork strength

(mm)

Axle bore housing

(mm)

Light width

(mm)

Housing classification

Min. temperature resistance

(° C)

Max. temperature resistance

(° C)

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
60.5
60.5
75
25
50
100
24
Mounting plate
-
-
-
38x38 to 48x48
6.2
2
-
1
-
none
without gasket ring
cylindrical
not hardened
2
6
29
-
-
-
0.264
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
4.74 €
( 5.64 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing material RR: Steel galvanized
・Rim material: Polypropylene
・Tread material: Thermoplastic
・Tread color: Grey
・Wheel diameter(mm): 50, 75, 100
・Wheel width(mm): 18, 23, 25
・Load capacity dynamic(kg): 40, 50, 65

Low-noise running is ensured by the low rolling resistance.
Leaves no traces.

[Features]
・Apparatus castor with back hole/fastening plate, polypropylene wheel body with ball bearing, thermoplastic rubber tread.
・Pressed sheet steel housing in galvanized version with 2-fold ball bearing in the fork head.

Numer części został potwierdzony