Rejestracja
Potwierdzono
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Bolt Hole Length(mm)
  • Bolt hole width(mm)
  • Screw hole(mm)
  • electrically conductive
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Castors with thermoplastic wheel (B-IL-TPBK-080-K-EC)

Numer części:

B-IL-TPBK-080-K-EC
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
B-IL-TPBK-080-K-EC

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Housing Series Type

Bolt Hole Length

(mm)

Bolt hole width

(mm)

Surface coating

Screw hole

(mm)

panel thickness

(mm)

Number of wheels [piece]

electrically conductive

fork strength

(mm)

Overall height housing (to center axis)

(mm)

Axle bore housing

(mm)

Light width

(mm)

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
100
80
80
30
80
100
-
80
60
-
9
-
-
electrically conductive
-
-
-
-
0.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
14.48 €
( 17.23 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Rolls and case type: Fixed bracket
・Housing material RR: Steel galvanized
・Rim material: Polypropylene
・Tread material: Thermoplastic
・Tread color: Grey
・Wheel diameter(mm): 80-200
・Wheel width(mm): 30-47

[Features]
Castor series IL:
・standard steel sheet housing, galvanised
・fork head with double ball bearing
・seal with integrated ball spacer
TPBK wheels:
・polypropylene wheel body with ball bearing
・grey thermoplastic rubber tread, approx. 85° shore A
・with thread guards to protect the ball bearing from dust and dirt

Numer części został potwierdzony