Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Bolt Hole Length(mm)
  • Bolt hole width(mm)
  • Screw hole(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Stainless steel swivel Castors with double stop and polypropylene wheel

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Bolt Hole Length

(mm)

Bolt hole width

(mm)

Screw hole

(mm)

Swivel Radius

(mm)

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
100
80
80
30
130
108
32
80
60
9
110
0.62
1 szt.
100
80
100
30
130
128
32
80
60
9
110
0.66
1 szt.
100
80
125
35
130
155
32
80
60
9
114
0.758
1 szt.
130
106
160
40
270
197
52
105
80
11
150
1.5
1 szt.
130
106
200
50
270
240
49
105
80
11
153
1.95
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
27.52 €
( 32.75 € )
5 dni robocze
28.29 €
( 33.67 € )
5 dni robocze
31.44 €
( 37.41 € )
5 dni robocze
58.69 €
( 69.84 € )
5 dni robocze
65.33 €
( 77.74 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing material RR: Stainless Steel
・Rim material: Polypropylene
・Tread material: Polypropylene
・Tread color: White
・Wheel diameter(mm): 80-200
・Wheel width(mm): 30-50
・Load capacity dynamic(kg): 130, 270
・Mounting type: Mounting plate

[Features]
・castor series IV:
・standard stainless steel housing
・fork head with double ball bearing
・all mounted parts are resistant to rust and acid
・(old designation: RFL/...)