Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
29.39 € ( 34.97 € ) | 5 dni robocze |
29.81 € ( 35.47 € ) | 4 dni robocze |
33.98 € ( 40.44 € ) | 5 dni robocze |
64.02 € ( 76.18 € ) | 4 dni robocze |
73.38 € ( 87.32 € ) | 5 dni robocze |
[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing material RR: Stainless Steel
・Rim material: Polyamide
・Tread material: Polyurethane
・Tread color: Blue
・Wheel diameter(mm): 80-200
・Wheel width(mm): 30-50
・Load capacity dynamic(kg): 100-270
[Features]
・castor series IV:
・standard stainless steel housing
・fork head with double ball bearing
・all mounted parts are resistant to rust and acid
・(old designation: RFL/...)