Numer części:
.Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
18.57 € ( 22.10 € ) | 5 dni robocze |
19.62 € ( 23.35 € ) | 4 dni robocze |
20.61 € ( 24.53 € ) | 5 dni robocze |
42.86 € ( 51.00 € ) | 5 dni robocze |
47.74 € ( 56.81 € ) | 5 dni robocze |
[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing material RR: Stainless Steel
・Rim material: Polypropylene
・Tread material: Polypropylene
・Tread color: White
・Wheel diameter(mm): 80-200
・Wheel width(mm): 30-50
・Load capacity dynamic(kg): 130, 270
[Features]
・castor series IV:
・standard stainless steel housing
・fork head with double ball bearing
・all mounted parts are resistant to rust and acid
・(old designation: RFL/...)