Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Housing Series Type
  • Bolt Hole Length(mm)
  • Housing material RR
  • Bolt hole width(mm)
  • Screw hole(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Housing classification
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Stainless steel swivel Castors with polyurethane wheel (L-IV-PUBK-080-K-3)

Numer części:

L-IV-PUBK-080-K-3
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
L-IV-PUBK-080-K-3

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Housing Series Type

Bolt Hole Length

(mm)

Housing material RR

Bolt hole width

(mm)

Screw hole

(mm)

Swivel Radius

(mm)

electrically conductive

Housing classification

Min. temperature resistance

(° C)

Max. temperature resistance

(° C)

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
100
80
80
30
100
108
32
IV (LF/BF)
80
Stainless Steel
60
9
72
-
Stainless steel standard series IV
-
-
0.55
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
20.13 €
( 23.95 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing material RR: Stainless Steel
・Rim material: Polyamide
・Tread material: Polyurethane
・Tread color: blue
・Wheel diameter(mm): 80-200
・Wheel width(mm): 30-50
・Load capacity dynamic(kg): 100-500

[Features]
castor series IV:
・standard stainless steel housing
・fork head with double ball bearing
・all mounted parts are resistant to rust and acid
・(old designation: RFL/...)
castor series MV:
・extra heavy stainless steel housing
・fork head with double ball bearing
・all mounted parts are resistant to rust and acid
・(old designation: LNC/..)