Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Plate length(mm)
  • Plate width(mm)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Bolt Hole Length(mm)
  • Bolt hole width(mm)
  • Screw hole(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Swivel Castors with elastic wheel / Steering housing / Ball-bearing (L-IM-EGA-200-K-3-EC)

Numer części:

L-IM-EGA-200-K-3-EC
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
L-IM-EGA-200-K-3-EC

Plate length

(mm)

Plate width

(mm)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Housing Series Type

Bolt Hole Length

(mm)

Housing material RR

Bolt hole width

(mm)

Screw hole

(mm)

Number of wheels [piece]

Swivel Radius

(mm)

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
135
110
200
50
400
245
56
-
105
-
80
11
-
156
3.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
82.61 €
( 98.31 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Wheel bearing: Ball-bearing
・Rim material: Aluminum
・Tread material: Elastic rubber, electrically conductive
・Tread type: cylindrical
・Tread color: Black
・Min. temperature resistance(° C): -20
・Max. temperature resistance(° C): 80

[Features]
・castor series IM:
・heavy steel plate housing, galvanized
・fork head with double ball bearing
・(old designation: LU)