Rejestracja
Potwierdzono
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • overall height(mm)
  • Discharge swivel castor(mm)
  • Swivel Radius(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Swivel Castors with back hole and double stop with polyamide wheel (L-IL-PALB-150-R-1-DSN)

Numer części:

L-IL-PALB-150-R-1-DSN
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
L-IL-PALB-150-R-1-DSN

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

overall height

(mm)

Discharge swivel castor

(mm)

Wheel bearing

Swivel Radius

(mm)

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
150
40
300
185
52
-
203
1.838
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
26.17 €
( 31.14 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Housing classification: Standard housing IL
・Rim material: Polyamide
・Tread material: Polyamide
・Wheel diameter(mm): 80-200
・Wheel width(mm): 33-48
・Load capacity dynamic(kg): 150-350

[Features]
・castor series IL:
・steel sheet housing, galvanized
・fork head with double ball bearing
・seal with integrated ball spacer
・(old designation:LCW)

Numer części został potwierdzony