Rejestracja
Potwierdzono
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity dynamic(kg)
  • electrically conductive
  • Tread type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

Polyurethane leadership (FPVO-050-18-10-K17-2RS)

Numer części:

FPVO-050-18-10-K17-2RS
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
FPVO-050-18-10-K17-2RS

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity dynamic

(kg)

electrically conductive

Tread type

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
50
18
110
none
cylindrical
0.056
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
14.08 €
( 16.76 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Tread type : crowned, cylindrical
・Tread material: Polyurethane
・Tread color: Brown

[Features]
・Roller is characterized by good damping properties and quiet running

Numer części został potwierdzony