Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
365.08 € ( 434.45 € ) | 5 dni robocze |
62.05 € ( 73.84 € ) | 5 dni robocze |
69.71 € ( 82.95 € ) | 5 dni robocze |
93.45 € ( 111.21 € ) | 5 dni robocze |
100.94 € ( 120.12 € ) | 5 dni robocze |
175.81 € ( 209.21 € ) | 5 dni robocze |
220.83 € ( 262.79 € ) | 5 dni robocze |
32.94 € ( 39.20 € ) | 5 dni robocze |
40.86 € ( 48.62 € ) | 5 dni robocze |
44.07 € ( 52.44 € ) | 5 dni robocze |
49.91 € ( 59.39 € ) | 5 dni robocze |
42.08 € ( 50.08 € ) | 5 dni robocze |
52.73 € ( 62.75 € ) | 5 dni robocze |
61.81 € ( 73.55 € ) | 5 dni robocze |
74.67 € ( 88.86 € ) | 5 dni robocze |
[Specifications]
・Rolls and case type: Steering housing
・Wheel bearing: Ball-bearing
・Housing material RR: Steel galvanized
・Rim material: Steel
・Tread material: Steel
・Wheel diameter(mm): 100-250
・Wheel width(mm): 30-60
・overall height(mm): 205
・Load capacity dynamic(kg): 3000
This wheel series has a high chemical resistance.
High load capacity, elongation at break and temperature resistance characterize this robust wheel.