Rejestracja
Potwierdzono

PVC-Made Air Operated Valve LVP Series (LVP52-16A)

Numer części:

LVP52-16A
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LVP52-16A

Switching Type

Tube Diameter

Orifice Diameter

(mm)

Option

Detailed type

Pilot port thread type

Rubber material

Pilot port position

Minimalna wielkość zamówienia
[Others] Double acting
Ø22
-
None
Standard type
ø6 single-action fitting
FKM
Flow direction
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
340.87 €
( 405.64 € )
84 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
・ PVC pipes compatible: Union type, with PVC universal union
・ body material: CPVC, diaphragm material: PTFE
・ O-ring material: FKM, EPDM (selectable)

Przestroga

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not available for some model numbers.
Numer części został potwierdzony