Rejestracja
Potwierdzono

Compact Direct Operated 2 / 3-Port Solenoid Valve for Chemical Liquids LVM15 / 150 Series (LVM15R3HY-5C-Q)

Numer części:

LVM15R3HY-5C-Q
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LVM15R3HY-5C-Q

Type

Switching Type

Connection Type

Nominal Pipe Thread Size

Driving Type

Orifice Diameter

(mm)

Number of Solenoids

Body Material

Voltage

Voltage

Detailed type

Power consumption

(W)

Lead wire length

(mm)

Liquid-contacting parts material

Functions

Subplate specifications

Diaphragm

Minimalna wielkość zamówienia
Electromagnetic Type
Normally Closed
Others
-
Linear Motion Type
1
Single Solenoid
Resin
24 V DC
-
High-pressure type
-
300
-
-
-
Kalrez (R)
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
111.21 €
( 132.34 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Base mounted type valve.
[Features]
・ Volume change of 0.01 μL or less when valve is opened/closed
・ A model with power saving circuit can be selected
・ Space saving
[Applications]
・ Optimal for various analysis/inspection equipment

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Numer części został potwierdzony