Rejestracja
Potwierdzono
  • Diameter d1
  • Type
  • d3
  • d4
  • h1
  • h4
  • h5
  • Static load F(kN)
  • Code no. C-Spanner
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Levelling sets, Steel (GN 360) (360-79-M10-69-B-ST)

Numer części:

360-79-M10-69-B-ST
Wyczyść
  • The product is currently not available.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
Zamówienie zawieszone
360-79-M10-69-B-ST

Diameter d1

Type

d3

d4

h1

h2

h3

h4

h5

Static load F

(kN)

Code no. C-Spanner

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
79
B, with lock nut
M 28 x 1,5
40
69
-
-
59
10
100
1810-A40-42, 1810-A40-42
0.750
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
145.36 €
( 172.98 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

GN 360 Levelling sets are used for leveling and to compensate for any slope when setting up machines and systems.The thread d2 can also be used as a through-hole for attachment from below. The fine thread d3 laws precise adjustment and readjustment using a DIN 1810 C-Spanner. A circlip limits the maximum path of adjustment.