Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Bolt diameter d1
  • Length l1
  • d2
  • d3
  • d4
  • l2
  • l3
  • x1
  • Load(kN)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Stainless Steel-Ball lock pins, with Stainless Steel-Knob, plunger material no. AISI 630 (GN 113.10) (113.10-8-30)

Numer części:

113.10-8-30
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
113.10-8-30

Bolt diameter d1

Length l1

d2

d3

d4

l2

l3

x1

Load

(kN)

Weight

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
8
30
9.5
27
13.2
8.2
26.8
8
63, 63
0.049
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
52.08 €
( 61.98 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Stainless Steel-Ball lock pins GN 113.10 are used for quick fixing, connecting and locking of various parts and workpieces. A typical application is location pins which have to be often removed and replaced again.

By pressing the spring loaded push button both balls are unlocked and by releasing it, the balls are locked again.

Ball lock pins GN 113.10 have an extreme load capacity, the pin is made of heavy duty, hardened and highly abrasion-resistant Stainless Steel.