Rejestracja
Warunki filtrowania

Air Filter / Mist Separator / Micro Mist Separator Replacement Parts (AD37N-A)

Numer części:

AD37N-A
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
AD37N-A

Type

Specifications

Drain Outlet

Case Material

Element materials

Element seal materials

Compatible Models

Minimalna wielkość zamówienia
[Related Components (Auxiliary Devices)] Case assembly
With bowl guard / automatic discharge (auto drain)
Normally closed (N.C.) / NPT thread
Polycarbonate
-
-
AF30-A/AFM30-A/AFD30-A/AW30-A/AW30-B
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
35.02 €
( 41.67 € )
98 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

*The product image is for illustration purposes. Please note that it is different from the actual product.

Replacement parts for air filters, mist separators, and micro mist separators, including filter elements, element assemblies, baffles, bowl seals, bracket assemblies, and bowl assemblies.

[Please click here for the catalog]
・ P. 253 Air Filter AF10-A to AF60-A
・ P. 254 Mist Separator AFM20-A to AFM40-A
・ P. 254 Micro Mist Separator AFD20-A to AFD40-A

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.