Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Thread type
  • Connection port size
  • Body size
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Relay Equipment Shuttle Valve VR1210 / 1220 Series (VR1220-F02)

Numer części:

VR1220-F02
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
VR1220-F02

Thread type

Connection port size

Body size

Minimalna wielkość zamówienia
G
1/4
1/4 standard
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
25.81 €
( 30.71 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
・ It is a relay device for controlling the pneumatic signal line.
・ This valve is also called an OR valve, and when air is supplied to either of the IN sides, it is output from OUT.
・ For different pressures, the pressure from the high pressure side is output to the OUT side.

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.