Rejestracja
Potwierdzono

JIS Standard-Compliant Hydraulic Cylinder, Double Acting: Double Rod, CH2EW / CH2FW Series (CH2FWB32B-30)

Numer części:

CH2FWB32B-30
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
CH2FWB32B-30

Nominal Pressure

Cylinder Nominal Size

(φ)

Rod Diameter

Stroke

(mm)

Support Type

Tube Material

Operating Pressure Range

(MPa)

Operating Temperature Range

(°C)

Port position

Switch

Lead wire

(m)

Number of switches

Rod end nut

Cushion valve position

Minimalna wielkość zamówienia
7MPa
32
B
30
Standard
Stainless Steel
0.3~13.5
-10~80
On port
Without auto switch
N/A
N/A
Without rod end nut
Cushion valve right
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
636.21 €
( 757.09 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Equipped with the cushion mechanism of cushion seal type. Impact at the stroke end has been reduced. Durability improved.
· The rod cover has a divided structure for easy disassembly and assembly.

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.
Numer części został potwierdzony