Rejestracja
Warunki filtrowania

ISO Standard-Compliant Hydraulic Cylinder CHSD Series (CHSDB40-50)

Numer części:

CHSDB40-50
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
CHSDB40-50

Cylinder Nominal Size

(φ)

Stroke

(mm)

Support Type

Cushion Mechanism

Operating Temperature Range

(°C)

Port thread type

Switch

Lead wire

(m)

Number of switches

Connector type

Rod end nut

Cushion valve position

Minimalna wielkość zamówienia
40
50
Standard
Both Sides
-10~80
Rc
Without auto switch
N/A
N/A
N/A
Without rod end nut
Cushion valve right
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
392.50 €
( 467.07 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Since the cover and the mounting bracket are integrated, disassembly and assembly are easy.
· Smaller cover cross section compared to tie-rod cylinders.
· Overall length reduced (compared to CH2 Series).

Przestroga

  • Product images may be representative images only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.