Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Compact Guide Cylinder JMGP Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 288.
Ilość:

Informacje o produkcie

Compact Guide Cylinder ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, JMGP Series Specifications

How to Order

Specifications

Bore sizeø12
(ø10 x 2)
ø16
(ø12 x 2)
ø20
(ø16 x 2)
ø25
(ø20 x 2)
ø32
(ø25 x 2)
ø40
(ø32 x 2)
ø50
(ø40 x 2)
ø63
(ø45 x 2)
ø80
(ø56 x 2)
ø100
(ø71 x 2)
ActionDouble acting
FluidAir
Proof pressure1.05 MPa
Max. operating pressure0.7 MPa
Min. operating pressure0.15 MPa
Ambient and fluid temperatures5 to 60℃
Piston speed∗1, ∗250 to 300 mm/s50 to 250 mm/s
CushionRubber bumper on both ends
LubricationNot required (Non-lube)
Stroke length tolerance0 to +1.5 mm
∗1 Max. speed with no load
∗2 Depending on the system configuration selected, the specified speed may not be satisfied.

Symbol


Rubber bumper

Manufacturing of Intermediate Strokes

DescriptionSpacer installation type
Spacers are installed in the standard stroke cylinder.
・ Stroke can be modified in 5 mm increments.
Part no.Refer to the standard model numbers.
Applicable stroke
[mm]
ø12 (ø10 x 2)5 to 95
ø16 (ø12 x 2)
ø20 (ø16 x 2)5 to 145
ø25 (ø20 x 2)
ø32 (ø25 x 2)5 to 195
ø40 (ø32 x 2)
ø50 (ø40 x 2)
ø63 (ø45 x 2)
ø80 (ø56 x 2)
ø100 (ø71 x 2)
ExamplePart no.: JMGPM20-45
A 5 mm width spacer is installed in the JMGPM20-50.
The C dimension is 77.5 mm.

Bore Size ø12 (ø10 x 2), ø16 (ø12 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBHJJCKLMMMLNN
ø12
(ø10 x 2)
10, 20, 30, 50, 1003324.566.5217115.5588.51.58.511M3 x 0.57.5M2.5 x 0.45
ø16
(ø12 x 2)
3324.566.5218115.56493911M4 x 0.710M3 x 0.5
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
ø12
(ø10 x 2)
3.46.52.5M3 x 0.561618.58261449.5395210.223M4 x 0.764.2
ø16
(ø12 x 2)
3.46.52M3 x 0.56.51618.58281453425710.224M4 x 0.764.3

Bore Size ø20 (ø16 x 2) to ø40 (ø32 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard
stroke
ACDFAFBGGAGBGCGDHJJCKLMMMLNN
NilTNTF
ø20
(ø16 x 2)
20, 30, 50
100, 150
3827.587.532212.5--7.511-831131114M4 x 0.710M4 x 0.7
ø25
(ø20 x 2)
39.528108.532612--7.511-93134.51317M5 x 0.812.5M5 x 0.8
ø32
(ø25 x 2)
25, 50, 100
150, 200
44.5301211.533215--7.513-1091681621M6 x 115M6 x 1
ø40
(ø32 x 2)
5437161344119.5211217.5912020.5420.527M8 x 1.2520M6 x 1
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTFNilTNTF
ø20
(ø16 x 2)
4.383.5M5 x 0.8--7.51921--10361866547515.929M5 x 0.87.54.5
ø25
(ø20 x 2)
4.384M5 x 0.8--9.52222--12382275608412.731M5 x 0.87.54.5
ø32
(ø25 x 2)
5.49.55M5 x 0.8--12.52323--16442889709812.733M6 x 196
ø40
(ø32 x 2)
6.7116Rc1/8NPT1/8G1/81316.52627.5204333977110715.329M8 x 1.25107.1

Bore Size ø50 (ø40 x 2), ø63 (ø45 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBHJJCKLMMMLNN
ø50
(ø40 x 2)
25, 50, 100, 150, 2006343.51815.545120.512.514825.5925.537M8 x 1.2520M8 x 1.25
ø63
(ø45 x 2)
67.5482015.545624.513.516228112840M10 x 1.525M8 x 1.25
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTFNilTFTN
ø50
(ø40 x 2)
6.7116Rc1/8NPT1/8G1/8182727302454391199113518.140M8 x 1.25127.6
ø63
(ø45 x 2)
8.6148Rc1/8NPT1/8G1/820.52426303062471281001462040M10 x 1.5159.5

Bore Size ø80 (ø56 x 2), ø100 (ø71 x 2)

[mm]
Bore sizeStandard strokeACDFAFBGGAGBGCGDHJJCKLMMMLNN
ø80
(ø56 x 2)
25, 50, 100
150, 200
85.5622519.546928.520.5252220234.515.534.550M12 x 1.7530M10 x 1.5
ø100
(ø71 x 2)
94.5663023.5584312028.521.52404217.54262M14 x 235M12 x 1.75
Bore sizeOAOBOLPPDPEPWQRSTUVAWAXYYYLZ
NilTNTF
ø80
(ø56 x 2)
10.617.510Rc1/4NPT1/4G1/424.5233738645515511818425.542M12 x 1.75189.5
ø100
(ø71 x 2)
12.52012Rc1/4NPT1/4G1/431.52538407471187141.521927.546M14 x 22111

Lista numerów części

Liczba pozycji

Cylinder (Tube) Inner Diameter

(Ø)

Stroke

(mm)

Port thread type

Auto Switch

Lead Wire Length

(m)

Number of Switches

Type of Shaft Bearing

Connector type

Minimalna wielkość zamówienia
10
10
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 szt.
10
10
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
10
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
10
M
M9B
1
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
10
M
M9BW
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
10
M
M9BW
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
10
M
M9BWV
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
10
M
M9N
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
10
M
M9NW
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
10
M
M9P
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
20
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 szt.
10
20
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
20
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
20
M
M9BW
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
20
M
M9BW
1
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
20
M
M9B
5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
20
M
M9N
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
20
M
M9N
1
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
20
M
M9NWV
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
20
M
M9P
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
20
M
M9P
0.5
2 pcs.
-
M8 3-pin
1 szt.
10
20
M Screw
M9PV
0.5
2 pcs.
Slide bearing
None
1 szt.
10
30
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 szt.
10
30
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
30
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
30
M
M9B
1
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
30
M
M9B
0.5
1 pc.
-
None
1 szt.
10
30
M
M9BV
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
30
M
M9BW
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
30
M
M9BW
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
30
M
M9BW
5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
30
M
M9N
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
30
M
M9N
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
30
M Screw
M9PA
5
1 pc.
Slide bearing
None
1 szt.
10
30
M
M9P
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
50
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 szt.
10
50
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
50
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
50
M
M9B
1
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
50
M
M9BW
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
50
M
M9BW
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
50
M
M9BWV
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
50
M
M9N
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
50
M
M9N
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
50
M
M9N
0.5
1 pc.
-
None
1 szt.
10
50
M
M9NW
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
50
M Screw
M9P
3
2 pcs.
Slide bearing
None
1 szt.
10
50
M Screw
M9P
3
1 pc.
Slide bearing
None
1 szt.
10
50
M Screw
M9PA
0.5
2 pcs.
Slide bearing
M8-3 pin plug connector
1 szt.
10
100
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 szt.
10
100
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
100
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
100
M
M9BW
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
100
M
M9N
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
100
M
M9N
1
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
100
M
M9NW
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
10
100
M
M9NW
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
12
10
M
Without auto switch (built-in magnet)
None
None
-
None
1 szt.
12
10
M
M9B
0.5
2 pcs.
-
None
1 szt.
12
10
M
M9B
3
2 pcs.
-
None
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
156.94 €
( 186.76 € )
4 dni robocze
221.98 €
( 264.16 € )
5 dni robocze
229.76 €
( 273.41 € )
5 dni robocze
171.78 €
( 204.42 € )
6 dni robocze
173.15 €
( 206.05 € )
6 dni robocze
179.23 €
( 213.28 € )
6 dni robocze
184.94 €
( 220.08 € )
6 dni robocze
223.87 €
( 266.41 € )
5 dni robocze
173.16 €
( 206.06 € )
6 dni robocze
231.76 €
( 275.79 € )
5 dni robocze
160.48 €
( 190.97 € )
4 dni robocze
225.53 €
( 268.38 € )
24 dni robocze
233.31 €
( 277.64 € )
5 dni robocze
239.31 €
( 284.78 € )
24 dni robocze
235.39 €
( 280.11 € )
26 dni robocze
241.23 €
( 287.06 € )
26 dni robocze
227.44 €
( 270.65 € )
22 dni robocze
235.00 €
( 279.65 € )
13 dni robocze
188.53 €
( 224.35 € )
6 dni robocze
227.44 €
( 270.65 € )
5 dni robocze
244.76 €
( 291.26 € )
5 dni robocze
235.32 €
( 280.03 € )
26 dni robocze
164.03 €
( 195.20 € )
4 dni robocze
229.10 €
( 272.63 € )
13 dni robocze
236.85 €
( 281.85 € )
5 dni robocze
212.03 €
( 252.32 € )
26 dni robocze
196.56 €
( 233.91 € )
24 dni robocze
258.44 €
( 307.54 € )
24 dni robocze
234.97 €
( 279.61 € )
13 dni robocze
242.85 €
( 288.99 € )
13 dni robocze
250.65 €
( 298.27 € )
5 dni robocze
230.97 €
( 274.85 € )
26 dni robocze
238.85 €
( 284.23 € )
13 dni robocze
217.24 €
( 258.52 € )
5 dni robocze
238.85 €
( 284.23 € )
5 dni robocze
171.02 €
( 203.51 € )
4 dni robocze
236.06 €
( 280.91 € )
24 dni robocze
243.85 €
( 290.18 € )
5 dni robocze
219.02 €
( 260.63 € )
13 dni robocze
241.97 €
( 287.94 € )
24 dni robocze
190.67 €
( 226.90 € )
6 dni robocze
249.85 €
( 297.32 € )
24 dni robocze
237.97 €
( 283.18 € )
26 dni robocze
245.85 €
( 292.56 € )
13 dni robocze
204.48 €
( 243.33 € )
5 dni robocze
241.97 €
( 287.94 € )
5 dni robocze
245.85 €
( 292.56 € )
5 dni robocze
208.44 €
( 248.04 € )
5 dni robocze
255.27 €
( 303.77 € )
5 dni robocze
188.74 €
( 224.60 € )
4 dni robocze
253.81 €
( 302.03 € )
13 dni robocze
261.56 €
( 311.26 € )
5 dni robocze
267.56 €
( 318.40 € )
24 dni robocze
202.07 €
( 240.46 € )
6 dni robocze
263.26 €
( 313.28 € )
13 dni robocze
198.83 €
( 236.61 € )
6 dni robocze
204.94 €
( 243.88 € )
6 dni robocze
186.85 €
( 222.35 € )
4 dni robocze
251.92 €
( 299.78 € )
13 dni robocze
259.69 €
( 309.03 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Compact with overall length reduced by 30.5 mm and height by 16 mm.
· Weight is reduced by up to 69% (0.32 kg → 0.1 kg).
· Can be mounted from 3 directions
  Top mounting, bottom mounting, base mounting.
· Piping is possible from 4 directions.
· Suitable for pushing, lifting and clamping on a transport line.