Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Connection Type
  • Thread-to-Pipe Connection Type
  • Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)
  • Compatible Tube Inner Diameter(mm)
  • Size of Body
  • Fitting type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 26 dni robocze

Fluoropolymer Pipe Fittings Hyper Fitting LQ1 Series Space-Saving Fitting (LQ1U41-SN)

Numer części:

LQ1U41-SN
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LQ1U41-SN

Connection Type

Thread-to-Pipe Connection Type

Thread-to-Pipe Multipoint Connection Type

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)

Compatible Tube Inner Diameter

(mm)

Size of Body

Fitting type

Minimalna wielkość zamówienia
Screw⇔Pipe
Threaded Straight
-
12
10
4
Union
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
34.53 €
( 41.09 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

When used with products that include nuts, this product eliminates the need for one unnecessary nut (insert bushing).

Przestroga

  • Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.