Rejestracja
Potwierdzono
  • Air Inlet Flow Rate [Distinction](l/min)

    * ~5 represents over 1、and 5 or less.

  • Air Inlet Flow(l/min)
  • Exit Air Atmospheric Pressure Dew Point(°C)
  • Supply Side, Connection Type
  • Air Pressure at the Inlet Port Side(MPa)
  • Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread
  • Control Side Connection Types
  • Control SideNominal Pipe Threads
  • Standard size
  • Accessory
  • Fitting for purge air emission
  • Flow Direction
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze

IDG-A, Membrane Air Dryer Series (IDG50A-F03)

Numer części:

IDG50A-F03
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
IDG50A-F03

Air Inlet Flow Rate [Distinction]

(l/min)

Air Inlet Flow

(l/min)

Exit Air Atmospheric Pressure Dew Point

(°C)

Supply Side, Connection Type

Air Pressure at the Inlet Port Side

(MPa)

Supply Side, Nominal Designation of Piping Thread

Control Side Connection Types

Control SideNominal Pipe Threads

Standard size

Accessory

Fitting for purge air emission

Flow Direction

Minimalna wielkość zamówienia
Up to 500
500
-20
G
0.7
3/8
G
3/8
50
None
None
None
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
1,454.54 €
( 1,730.90 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Use of a hollow fiber membrane makes it possible to easily supply dry air.
Non-fluorocarbon, compatible with low dew point (-60°C), no vibration or heat discharge.
[Features]
· Energy saving.
& nbspPurge air flow reduced by up to 39 L/min (ANR).
· Space saving.
& nbspOverall length reduced by up to 59 mm.
· High performance.
& Time to reach standard dew point reduced by 40 minutes.

Przestroga

  • See catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Numer części został potwierdzony