Rejestracja
Warunki filtrowania

IZE11, Electrostatic Sensor Monitor (IZE110-C)

Numer części:

IZE110-C
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
IZE110-C

Accessories/options: ordered separately

I/O specifications

Connector options

Minimalna wielkość zamówienia
None
NPN open connector 2 outputs + analog output 1 to 5 V
With connector sensor connection
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
96.53 €
( 114.87 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

RoHS-compliant electrostatic sensor monitor that can be vertically or horizontally mounted.
[Features]
· Minimum unit setting: 0.001 kV (at ±0.4 kV), 0.1 kV at ±20 kV).
· Display accuracy: ±0.5% F.S. ±1 digit or less.
· Detection distance correction function (adjustable in 1 mm increments).
· Supports two types of sensors (±0.4 kV, ±20 kV) using range selection.
· 2-color (Red/Green) display.
· Connection by connector.
· Peak/Bottom value display.
· Key lock function.

Przestroga

  • Please refer to the manufacturer's catalog for specification details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.